??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1284187 - FRONT 4-V-6,35 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1284187
MANUID
Product number of the Manufacturer
1284187
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 4 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: FRONT 4-V, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, nombre de picots par potentiel: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FRONT 4-V-6,35 BK
INTNO
GTIN-Code
4063151489472
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
BG
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink