??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1286550000 - IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Lista materiale
Weidmueller 1286550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
DESCSHORT
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077421
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.175 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL