??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1286580000 - IE-SW-BL08T-7TX-1SCS
Lista de materiales
Weidmueller 1286580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08T-7TX-1SCS
DESCSHORT
Description short
Switch de red (no gestionado) unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 7x RJ45, 1 * SC Monomodo, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077247
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.275 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL