??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1286990000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Kusovník
Weidmueller 1286990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2 * SC multimode 100FX, 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077780
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.630 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL