??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1287020000 - IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Lista materiale
Weidmueller 1287020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1287020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
DESCSHORT
Description short
Switch rete (managed) managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 5 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077919
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.510 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL