??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1287371 - ICS20-F22A6-7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1287371
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1287371
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlussblende
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne, Breite: 20 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 22,4 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ICS20-F22A6-7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151512583
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
20 mm
BAA020
Höhe
7.250 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAB577
Tiefe
22.400 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151512583
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussblende
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne, Breite: 20 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 22,4 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
ICS20
AAO057
Herstellerprodukttyp
ICS20-F22A6-7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink