??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1287386 - ICS20-F45V-1018
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1287386
MANUID
Product number of the Manufacturer
1287386
DESCSHORT
Description short
Boîtier de raccordement
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, avec fentes d'aération, largeur: 20 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 44,9 mm, coloris: jaune (1018)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ICS20-F45V-1018
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151513177
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
20 mm
BAA020
hauteur
7.250 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
yellow
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
44.900 mm
BAB664
matériau
Polyamide
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
Yes
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151513177
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier de raccordement
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, avec fentes d'aération, largeur: 20 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 44,9 mm, coloris: jaune (1018)
AAU731
Manufacturer product family
ICS20
AAO057
Product type
ICS20-F45V-1018
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink