??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1297-35 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-35
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1297-35
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 408x308x235mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
408 mm
B
Breite
308 mm
T
Tiefe
235 mm
EO
Einbauöffnung
344 x 234 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
215 mm
DS
Deckenstärke
>= 280 mm
WS
Wandstärke
>= 280 mm
REM25
Rohreinführungen bis M25
24
REM32
Rohreinführungen bis M32
20
REM40
Rohreinführungen bis M40
20
REM50
Rohreinführungen bis M50
12
REM63
Rohreinführungen bis M63
4
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM20
Rohreinführungen bis M20
-
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
3.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
32.214 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543843
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)