??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
129874 - ARG 100/R26
Stückliste
129874
ARG_100_R26
ARG 100/R26
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
129874
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 100/R26
EAN
4047526129873
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.160 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad