??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TS11023
CODE
Codice
P
Passo
19.05 mm
W
Larghezza interna
11.68 mm
DR
Rullo
12.07 mm
R
Raggio dente
19 mm
C
Larghezza raggio
2.0 mm
H1
Largh. dente
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1