??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Roues en fonte (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
RS11057
CODE
Rèfèrence
P
Pas
19.05 mm
W
Largeur interieure
11.68 mm
DR
Rouleau
12.07 mm
R
Rayon de denture
19 mm
C
Largeur de rayon
2 mm
H1
Larg. de denture
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
100 mm
D
mm
H
mm