??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Piñones para casquillos cónicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
TD11024
CODE
Código
P
Paso
19.050 mm
W
Ancho interno
11.68 mm
DR
Rodillo
12.07 mm
R
Radio diente
19 mm
C
Ancho radio
2 mm
L
Ancho diente
10.8 mm
H2
Ancho diente
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos
ET
Tipo