??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 43
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Pignoni per catene doppie, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PD11028
CODE
Codice
P
Passo
19.05 mm
W
Larghezza interna
11.68 mm
DR
Rullo
12.07 mm
R
Raggio dente
19 mm
C
Larghezza raggio
2 mm
L
Largh. dente
10.8 mm
H2
Largh. dente
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm