??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Pignons à moyeu amovible (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
TD11024
CODE
Rèfèrence
P
Pas
19.050 mm
W
Largeur interieure
11.68 mm
DR
Rouleau
12.07 mm
R
Rayon de denture
19 mm
C
Largeur de rayon
2 mm
L
Larg. de denture
10.8 mm
H2
Larg. de denture
30.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
ET
Type