??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Kettenräder aus Gusseisen (DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
RT11057
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
19.050 mm
W
Innere Breite
11.68 mm
DR
Rollen
12.07 mm
R
Radius
19 mm
C
Radiusbreite
2 mm
L
Zahnbreite
11.1 mm
H3
Zahnbreite
49.8 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm