RT11057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp12b_3_ghisa.prj},{NB=RT11057},{CODE=RT11057},{P=19.050},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{L=11.1},{H3=49.8},{Z=57},{DE=355.4},{DP=345.81},{DD=140},{D=39},{H=70},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RT11057
CODE
Code
RT11057
RT11057
P
Pitch
19.050
mm
W
Internal width
11.68
mm
DR
Roller
12.07
mm
R
Tooth radius
19
mm
C
Radius width
2
mm
L
Tooth width
11.1
mm
H3
Tooth width
49.8
mm
Z
57
57
DE
355.4
355.4
mm
DP
345.81
345.81
mm
DD
140
140
mm
D
39
39
mm
H
70
70
mm