??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Rueda en fundicion (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
RT11057
CODE
Código
P
Paso
19.050 mm
W
Ancho interno
11.68 mm
DR
Rodillo
12.07 mm
R
Radio diente
19 mm
C
Ancho radio
2 mm
L
Ancho diente
11.1 mm
H3
Ancho diente
49.8 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm