??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
12B R. 12,07 - Pignons à moyeu amovible avec denture traitée (45 ÷ 55 HRC)
Nomenclature
TS11T20
CODE
Rèfèrence
P
Pas
19.05 mm
W
Largeur interieure
11.68 mm
DR
Rouleau
12.07 mm
R
Rayon de denture
19 mm
C
Largeur de rayon
2.0 mm
H1
Larg. de denture
11.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
pour Moyeux amovibles
ET
Type
1