1329A-27-57(4 1/2 29 1/2 5/32 1/2 0 0 1 0)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
A SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/a/1329a_mold_bases_assmtab.prj},{NB=1329A-27-57(4 1/2_29 1/2_5/32_1/2_0_0_1_0)},{A0=2.875},{B0=5.875},{D=3.990},{H0=17.375},{B1=29.500},{B2=14.750},{B3=13.313},{B4=1.625},{B5=13.125},{B6=1.438},{B7=11.125},{B8=13.063},{B9=1.688},{B10=29.500},{B11=14.750},{B12=2.188},{B13=11.125},{B14=13.875},{B15=14.000},{B16=13.375},{B17=6.688},{B18=0.625},{B19=9.625},{B20=4.750},{B21=4.813},{B22=1.875},{B23=9.500},{B24=4.250},{B25=3.813},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=0.000},{B29=3.250},{B30=5.000},{L1=13.375},{L2=6.688},{L3=5.688},{L4=4.250},{L5=3.813},{L6=1.000},{L7=5.719},{H11=1.375},{H2=1.875},{H3=0.875},{H4=1.125},{H5=0.625},{H6=0.813},{H7=0.531},{C=4 1/2},{E=29 1/2},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 9/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1},{LPV=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
13 3/8 x 29 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 13 3/8 x 29 1/2
Bill of material
1329A-27-57(4 1/2_29 1/2_5/32_1/2_0_0_1_0)
CN
Catalog Number
1329A-27-57
1329A-27-57
A
Height of A Plate
2 7/8
2 7/8
인치
B
Height of B Plate
5 7/8
5 7/8
인치
C
Height of Riser
4 1/2
3
3 1/2
4
4 1/2
3
3 1/2
4
인치
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
E
Length of Ejector Bar
29 1/2
35 1/2
29 1/2
35 1/2
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
T
Thickness of Top Clamping Plate
1 3/8
인치
GE
Guided Ejection System Type
None
System 1
System 2
None
System 1
System 2
BT
Guided Ejection Bushing Type
Not Available
Not Available
RPP
Return Pin Position
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
LPV
Leader Pin Vents
No
Yes
No
Yes