??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
13 3/8 x 29 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 13 3/8 x 29 1/2
Bill of material
1329A-27-57(4 1/2_29 1/2_5/32_1/2_0_0_1_0)
CN
Catalog Number
A
Height of A Plate
Дюйм
B
Height of B Plate
Дюйм
C
Height of Riser
Дюйм
D
Diameter of Locating Ring
3.990 Дюйм
E
Length of Ejector Bar
Дюйм
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
Дюйм
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
Дюйм
T
Thickness of Top Clamping Plate
1 3/8 Дюйм
GE
Guided Ejection System Type
BT
Guided Ejection Bushing Type
RPP
Return Pin Position
LPV
Leader Pin Vents