??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
13.6 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
Bill of material
64418
IDENTNR
Code-No.
B
Width b ± 0.05
65 mm
L
Length L -0.4
mm
L1
Length L1 ± 0.01
mm
L2
Length L2 ± 0.1
mm
L3
Length L3 ± 0.2
mm
L4
Length L4 ± 0.1
mm
H1
Height h1 theor. +0.025
mm
H4
Height h4
mm
H5
Height h5
mm
HKOM
Height H +0.05
mm
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84833080