??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
13089 - Induktiver Sensor
Stückliste
13089
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
13089
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 25 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, PG36, Messing verchromt, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101065770
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI25-G47-AZ3X
DF
Durchmesser der Frontkappe
45 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
30 mm
DGL
Bauform
G47
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN 46320 G47
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
7
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
30 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink