??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1315610000 - UR20-2PWM-PN-2A
Спецификация
Weidmueller 1315610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-2PWM-PN-2A
DESCSHORT
Description short
Функциональный модуль (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Функциональный модуль ввода-вывода для передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118118605
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.083 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL