??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1315670000 - UR20-8AI-I-PLC-INT
Nomenclature
Weidmueller 1315670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8AI-I-PLC-INT
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée analogique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module d'entrée analogique pour la transmission de signaux analogiques.
GTIN
GTIN-Code
4050118118810
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
81.573 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL