??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1315670000 - UR20-8AI-I-PLC-INT
Спецификация
Weidmueller 1315670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8AI-I-PLC-INT
DESCSHORT
Description short
Модуль аналогового ввода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль аналогового ввода для передачи аналоговых сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118118810
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
81.573 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL