??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1315740000 - UR20-4COM-IO-LINK
Stückliste
Weidmueller 1315740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1315740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4COM-IO-LINK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Modul zum Anschließen und Verwenden bestehender Kommunikationstechnik.
GTIN
4050118118728
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.088 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL