??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1330377 - SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z180
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1330377
MANUID
Product number of the Manufacturer
1330377
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z180
INTNO
GTIN-Code
4063151626747
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
4 A
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
AAB397
type de câble
Multi-wire
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
angled
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW067
Energy-reducing
No
AAO663
GTIN
4063151626747
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs
AAO057
Product type
SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z180
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink