??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334740000 - UR20-PF-O
Stückliste
Weidmueller 1334740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-PF-O
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeisemodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Modul zum Nachspeisen des Eingangs- oder Ausgangsstrompfades des Remote I/O-Systems.
GTIN
4050118138122
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB519
Distanzmodul vorhanden
Nein
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO500
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS232)
0
AAO501
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS422)
0
AAO502
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, RS485)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
AAO507
Anzahl der HW-Schnittstellen (sonstige)
0
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
BAD500
Busdiagnose möglich
Nein
BAD663
geeignet als Segmentmodul
Nein
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH492
Einspeisemodul vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.076 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL