??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334790000 - UR20-16AUX-FE
Stückliste
Weidmueller 1334790000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-16AUX-FE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialverteilungsmodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Potentialverteilungsmodul zur Versorgung der Anwendung mit verschiedenen Hilfspotentialen.
GTIN
4050118138085
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.084 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL