??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334870000 - UR20-FBC-PB-DP
Stückliste
Weidmueller 1334870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-FBC-PB-DP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feldbuskoppler (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom.
GTIN
4050118138245
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.310 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL