??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1334900000 - UR20-FBC-DN
Спецификация
Weidmueller 1334900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1334900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-DN
DESCSHORT
Description short
Соединитель полевой шины (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Соединитель полевой шины – это интерфейс, соединяющий системную шину и протокол полевой шины. Он используется для подачи питания к модулям ввода-вывода.
GTIN
GTIN-Code
4050118138252
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.220 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL