??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1335030000 - UR20-PF-O-1DI-SIL
Stückliste
Weidmueller 1335030000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1335030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-PF-O-1DI-SIL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicheres Einspeisemodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Sicherheitsmodul zum Nachspeisen des Eingangs-/Ausgangsstroms nachfolgender Module.
GTIN
4050118138177
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.108 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL