??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1335030000 - UR20-PF-O-1DI-SIL
Nomenclature
Weidmueller 1335030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-PF-O-1DI-SIL
DESCSHORT
Description short
Module d'alimentation de sécurité (E/S)
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sécurité pour rafraîchir la puissance du chemin de courant d'entrée ou de sortie des modules suivants.
GTIN
GTIN-Code
4050118138177
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.108 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL