??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1335050000 - UR20-PF-O-2DI-SIL
Спецификация
Weidmueller 1335050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-PF-O-2DI-SIL
DESCSHORT
Description short
Модуль подачи питания безопасности (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль ввода-вывода систем безопасности для обновления питания по линиям входного или выходного тока последующих модулей.
GTIN
GTIN-Code
4050118138276
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL