??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1335070000 - UR20-8DI-PN-FSPS
Nomenclature
Weidmueller 1335070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DI-PN-FSPS
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée de sécurité (E/S)
DESCLONG
Description long
Module d'entrée numérique pour les applications de sécurité pour la communication via un protocole de sécurité.
GTIN
GTIN-Code
4050118138368
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.093 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL