??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1340123 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1340123
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1340123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, für Temperaturen bis ‐40°C, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum
EAN
4047101066616
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI20-CP40-FZ3X2/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink