??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1340435 - UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1340435
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1340435
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Farbe: lichtgrau (7035), Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 40 mm, Tiefe: 19,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151646912
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
40 mm
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAB577
Tiefe
19.800 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151646912
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Farbe: lichtgrau (7035), Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 40 mm, Tiefe: 19,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1340435
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39169010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink