??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1340435 - UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1340435
MANUID
Product number of the Manufacturer
1340435
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, coloris: gris clair (7035), largeur du profilé (intérieure): 72 mm, longueur: 40 mm, profondeur: 19,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151646912
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
40 mm
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.025 kg
BAB577
profondeur
19.800 mm
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151646912
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, coloris: gris clair (7035), largeur du profilé (intérieure): 72 mm, longueur: 40 mm, profondeur: 19,8 mm
AAO057
Product type
UM-PRO 72 PROFIL L4,0CM GY7035
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1340435
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39169010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink