??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1340772 - NBC-M12MRY/20,0-94H/M12FSY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1340772
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1340772
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRY/20,0-94H/M12FSY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151650216
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAC895
Durchmesser
8.800 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
AAT080
Polzahl
8
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
6 A
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
26
AAW075
Codierung (Kopf 2)
Y - hybrid
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridkabel
Ja
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
AAO663
GTIN
4063151650216
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRY/20,0-94H/M12FSY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink