??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1340862 - BC F SPT 1,5/4 KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1340862
MANUID
Product number of the Manufacturer
1340862
DESCSHORT
Description short
Caches
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchon pour zone de bloc de jonction SPT-THR 1,5 non équipée, largeur: 14,83 mm, hauteur: 7,7 mm, profondeur: 3,06 mm, coloris: gris clair (7035)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BC F SPT 1,5/4 KMGY
INTNO
GTIN-Code
4063151648367
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink