??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1342505 - PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMDWR44PA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1342505
MANUID
Product number of the Manufacturer
1342505
DESCSHORT
Description short
Embase de circuit imprimé
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH, pas: 2,5 mm, montage: Sertissage SMD, coloris: blanc de sécurité, Disposition des broches: Brochage linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMDWR44PA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151651480
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
45
BAF016
Largeur
12.300 mm
BAA020
hauteur
5 mm
AAF726
rated current
6 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
14 mm
AAC194
type d'emballage
Tape reel, spool
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
2.500 mm
AAT080
Pole number
2
AAP662
Nombre de séries
1
AAH185
assembly height
5 mm
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ355
Recommended SMD solder pad geometry
1,2 x 3,2
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAO663
GTIN
4063151651480
AAW338
Manufacturer product designation
Embase de circuit imprimé
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 0,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH, pas: 2,5 mm, montage: Sertissage SMD, coloris: blanc de sécurité, Disposition des broches: Brochage linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm
AAU731
Manufacturer product family
PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH
AAO057
Product type
PTSM 0,5/ 3-HHI0-2,5-SMDWR44PA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink