??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
13427 - Induktiver Sensor
Stückliste
13427
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
13427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 25 mm, bündig, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), Gewinderohr, Pg36, Messing verchromt, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum
EAN
4047101066951
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI25-G47SR-FZ3X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink