??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1343382 - FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1343382
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1343382
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spleißbox
DESCLONG
Langbeschreibung
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151655143
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
115 mm
BAD982
Faserart
Single mode fiberglass, 9/125 µm
AAO663
GTIN
4063151655143
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Spleißbox
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1343382
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink