??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1343382 - FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1343382
MANUID
Product number of the Manufacturer
1343382
DESCSHORT
Description short
Boîte à épissures
DESCLONG
Description long
Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151655143
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
Largeur
40 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
115 mm
BAD982
Type de fibre
Single mode fiberglass, 9/125 µm
AAO663
GTIN
4063151655143
AAW338
Manufacturer product designation
Boîte à épissures
AAU734
Manufacturer product description
Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1343382
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink