??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1343382 - FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1343382
MANUID
Product number of the Manufacturer
1343382
DESCSHORT
Description short
Box da giunzione
DESCLONG
Description long
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
PREVIEW
Scatola di giunzione per guide DIN 6x SC-Duplex, inclusi pigtail e supporti di giunzione
INTNO
GTIN-Code
4063151655143
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
larghezza
40 mm
BAA020
altezza
130 mm
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
profondità
115 mm
BAD982
tipo di fibra
Single mode fiberglass, 9/125 µm
AAO663
codice EAN
4063151655143
AAW338
Manufacturer product designation
Box da giunzione
AAU734
Manufacturer product description
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio
AAO057
Product type
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1343382
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink