??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1343385 - FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1343385
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1343385
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151655068
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAB577
Tiefe
115 mm
BAD982
Faserart
Multimode fiberglass
AAO663
GTIN
4063151655068
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1343385
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink