??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1343385 - FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1343385
MANUID
Product number of the Manufacturer
1343385
DESCSHORT
Description short
Distributore
DESCLONG
Description long
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
PREVIEW
Distributore per guide DIN 6x Duplex LC
INTNO
GTIN-Code
4063151655068
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
BAF016
larghezza
40 mm
BAA020
altezza
130 mm
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
profondità
115 mm
BAD982
tipo di fibra
Multimode fiberglass
AAO663
codice EAN
4063151655068
AAW338
Manufacturer product designation
Distributore
AAU734
Manufacturer product description
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, misura custodia: 1, colore: grigio
AAO057
Product type
FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1343385
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink