??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1345240000 - IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Nomenclature
Weidmueller 1345240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1345240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, 1 * SC Multimode, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118149708
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.890 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL