??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1348796 - UM-ALU 4-72 PROFILE 44
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1348796
MANUID
Product number of the Manufacturer
1348796
DESCSHORT
Description short
Profilo
DESCLONG
Description long
Profilo, Montaggio a vite, Profilato base, colore: alluminio, larghezza profilo (interno): 72 mm, larghezza profilo (esterna): 75 mm, lunghezza: 44 mm, profondità: 29,4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4-72 PROFILE 44
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151667313
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
larghezza
44 mm
BAA020
altezza
75 mm
BAA351
colore
aluminum
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
profondità
29.400 mm
BAB664
materiale
aluminum
BAF785
superficie
anodized
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
No
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151667313
AAW338
Manufacturer product designation
Profilo
AAU734
Manufacturer product description
Profilo, Montaggio a vite, Profilato base, colore: alluminio, larghezza profilo (interno): 72 mm, larghezza profilo (esterna): 75 mm, lunghezza: 44 mm, profondità: 29,4 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU 4-72
AAO057
Product type
UM-ALU 4-72 PROFILE 44
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1348796
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink