??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
137 - Festpunkt Typ I
Stückliste
AGRU_80137169037_Dog Bone Type I_without cut out_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
137
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Festpunkt Typ I
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
ohne Cut Out
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm